ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值(1) | 典型值(2) | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |VOD| | 差分输出电压幅度 | RL = 100Ω,2.4V ≤ VCC < 3V | 200 | 350 | 454 | mV |
| RL = 100Ω,3V ≤ VCC < 3.6V | 247 | 350 | 454 | |||
| Δ|VOD| | 逻辑状态之间的差分输出电压幅度变化 | 请参阅图 7-2 | -50 | 50 | ||
| VOC(SS) | 稳定状态共模输出电压 | 请参阅图 7-2 | 1.125 | 1.375 | V | |
| ΔVOC(SS) | 逻辑状态之间的稳态共模输出电压变化 | -50 | 50 | mV | ||
| VOC(PP) | 峰峰值共模输出电压 | 25 | 100 | mV | ||
| ICC | 电源电流 | VI = 0V 或 VCC,无负载 | 2 | 4 | mA | |
| VI = 0V 或 VCC,RL = 100Ω | 5.5 | 8 | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | VIH = 5V | 2 | 20 | μA | |
| IIL | 低电平输入电流 | VIL = 0.8V | 2 | 10 | μA | |
| IOS | 短路输出电流 | VOY 或 VOZ = 0V | 3 | 10 | mA | |
| VOD = 0V | 10 | |||||
| IO(OFF) | 断电输出电流 | VCC = 1.5V,VO = 3.6V | -1 | 1 | μA | |
| Ci | 输入电容 | VI = 0.4sin(4E6πt) + 0.5V | 3 | pF | ||