ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH | 传播延时,低至高电平输出 | CL = 10pF,请参阅图 7-6 | 1.4 | 2.6 | 3.6 | ns | |
| tPHL | 传播延时,高至低电平输出 | 1.4 | 2.5 | 3.6 | ns | ||
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHL – tpLH|)(2) | 0.1 | 0.6 | ns | |||
| tr | 输出信号上升时间 | 0.8 | 1.4 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 0.8 | 1.4 | ns | |||
| tr(slew) | 输出压摆率(上升) | CL = 10pF | VCC = 3.0V 至 3.6V | 2.2 | 3 | 5.5 | V/ns |
| VCC = 2.4V 至 2.7V | 1.5 | 1.9 | 2.9 | V/ns | |||
| tf(slew) | 输出压摆率(下降) | VCC = 3.0V 至 3.6V | 2.7 | 3.8 | 6 | V/ns | |
| VCC = 2.4V 至 2.7V | 2.1 | 2.3 | 3.9 | V/ns | |||