ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN65LVDS1 输入旨在支持宽输入电压范围。输入级可以接受高达 5V 的信号,与驱动器上使用的电源电压无关。该宽输入范围允许使用 3.3V 和 5V 电源运行。虽然输入级确实支持该宽输入范围,但驱动器将以约 1.4V 的决策阈值运行。对于 LVTTL 输入信号,该阈值与表示 HI 和 LO 逻辑电平的电压非常匹配。对于 5V TTL 输入信号和 CMOS 输入信号,该 1.4V 固定阈值会导致一些占空比失真。可以根据输入压摆率以及输入数据的信号传输速率来轻松计算失真水平。尽管设计人员应该在器件以更高速度运行或占空比为关键特性时考虑该影响,但这种失真通常微不足道。