ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如本数据表中所示,LVDS 缓冲器最基本的应用是数字数据的点对点通信,如图 9-1 中所示。
一个点对点通信通道具有一个发送器(驱动器)和一个接收器。这种通信拓扑通常称为单工拓。在图 9-1 中,驱动器接收单端输入信号,接收器输出单端恢复信号。LVDS 驱动器将单端输入转换为差分信号,以便通过具有 100Ω 特征阻抗的平衡互连介质传输。从单端信号到 LVDS 信号的转换会保留数字数据有效载荷,同时转换为更适合远距离或嘈杂环境通信的信号。