ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 驱动器电源电压 (VCCD) | 2.4V 至 3.6V |
| 驱动器输入电压 | 0.8V 至 5.0V |
| 驱动器信号传输速率 | DC 至 400Mbps |
| 互连特征阻抗 | 100Ω |
| 端接电阻 | 100Ω |
| 接收器节点数量 | 1 |
| 接收器电源电压 (VCCR) | 2.4V 至 3.6V |
| 接收器输入电压 | 0V 至 VCCR – 0.8V |
| 接收器信号传输速率 | DC 至 400Mbps |
| 驱动器和接收器之间的接地漂移 | ±1V |