ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
从该真值表中可以看出,当接收器差分输入信号大于 100mV 时,接收器输出为高电平,当差分输入电压低于 –100mV 时,接收器输出为低电平。当输入电压介于这些阈值之间(即介于 –100mV 和 100mV 之间)时,接收器输出是不确定的。它可以是高电平,也可以是低电平。当接收器的输入端为开路时,会出现一种特殊情况。
| 输入 | 输出 | |
|---|---|---|
| D | Y | Z |
| H | H | L |
| L | L | H |
| 开路 | L | H |
| 输入 | 输出 |
|---|---|
| VID = VA – VB | R |
| VID ≥ 100mV | H |
| –100mV < VID < 100mV | ? |
| VID ≤ -100mV | L |
| 开路 | H |