在建议运行条件下测得(除非另有说明)| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 |
|---|
| tPLH | 传播延时,低至高电平输出 | RL = 100Ω,CL = 10pF,请参阅图 7-5 | | 1.5 | 3.1 | ns |
| tPHL | 传播延时,高至低电平输出 | | 1.8 | 3.1 | ns |
| tr | 差分输出信号上升时间 | | 0.6 | 1 | ns |
| tf | 差分输出信号下降时间 | | 0.7 | 1 | ns |
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tPHL – tPLH|)(2) | | 0.3 | | ns |
(1) 所有典型值均在 25°C 和 3.3V 电源条件下测得。
(2) tsk(p) 是输出端高电平到低电平传播延迟时间和低电平到高电平传播延迟时间之间的时间差大小。