ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V |
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | 5 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.8 | V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | |
| |VID| | 差分输入电压幅度 | 0.1 | 0.6 | V | |
| 输入电压(输入或共模电压的任意组合) | 0 | VCC – 0.8 | V | ||