ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
差分信号应用中最常见的其中一个问题是系统在信号对上不存在差分电压时的响应方式。LVDS 接收器与大多数差分线路接收器一样,当差分输入电压介于 –100mV 和 100mV 之间且在其建议的输入共模电压范围内时,其输出逻辑状态可能是不确定的。然而,TI LVDS 接收器在处理开路输入电路情况的方式上有所不同。
开路意味着从数据线本身到接收器的输入电流很小或没有。这种情况可能出现在驱动器处于高阻抗状态或电缆断开连接时。出现这种情况时,LVDS 接收器会将信号的每条线路通过 300kΩ 电阻器拉至 VCC,如图 8-2 所示。失效防护功能使用输入电压阈值约为 2.3V 的与门来检测此情况并将输出强制设置为高电平。
图 8-2 LVDS 接收器的开路失效防护只有在这些情况下,接收器的输出才在差分输入电压幅度小于 100mV 时有效。只要端接电阻器 Rt 保持连接,它的存在就不会影响失效防护功能,如图 8-2 所示。其他端接电路可能允许直流电流接地,这可能导致接收器的上拉电流和失效防护功能失效。