ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
接收器高电平输出与器件电源电压相关。两个接收器都支持 2.6V 至 3.6V 范围内的电源电压。当电源电压高于 3V 时,接收器高电平输出电压的最小输出电压为 2.4V(符合 TTL 逻辑标准)。对于 2.6V 至 3.0V 的电源电压范围,接收器高电平的最小输出电压为 1.9V。SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 接收器包含类似于 SN65LVDS1 电路的上电复位电路。当电源电压降至 1.5V 以下(或正在开启但尚未达到 1.5V)时,上电复位电路会将接收器输入和输出引脚设置为高阻抗状态。