ZHCSXC5E August 2004 – December 2024 OPA2830
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-5 显示了图 8-4 作为直流耦合同相放大器的一般形式,该放大器对输入向上进行电平转换以适应所需的输出电压范围。给定所需的信号增益 (G) 和当 VIN 位于范围中心时必须上移的 VOUT 量 (ΔVOUT),以下公式可给出产生所需性能的电阻器阻值。假设 R4 介于 200Ω 和 1.5kΩ 之间。
其中:
确保 VIN 和 VOUT 保持在指定的输入和输出电压范围内。
图 8-5 直流电平转换图 8-4 的电路是此类应用的一个很好的示例。该电路被设计为在使用 3V 电源时接受介于 0V 和 0.5V 之间的 VIN 并产生介于 1V 和 2V 之间的 VOUT。这意味着 G = 2.00,ΔVOUT = 1.50V – G × 0.25V = 1.00V。将这些值代入前面的公式 (R4 = 750Ω) 可得出:NG = 2.33,R1 = 375Ω,R2 = 2.25kΩ,R3 = 563Ω。电阻器更改为图 8-4 的电路最接近的标准值。