ZHCSXC5E August 2004 – December 2024 OPA2830
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPA2830 由单个 3V 或 5V 电源供电,非常适合高频有源滤波器设计。关键附加要求是在最高动态范围的电源中点附近建立信号的直流工作点。图 8-9 显示了采用 Sallen-Key 拓扑的 1MHz 低通巴特沃斯滤波器的设计示例。
输入信号和增益设置电阻器均使用 0.1μF 阻断电容器进行交流耦合(实际提供带通响应,对于所示的元件值,低频极点设置为 32kHz)。该配置允许由两个 1.87kΩ 电阻器形成的中点偏置出现在输入和输出引脚上。在这种情况下,中频信号增益被设置为 +4 (12dB)。同相输入端的接地电容器容值特意设计得较大,以主导输入寄生项。当增益为 +4 时,采用单电源的 OPA2830 显示了 30MHz 小信号和大信号带宽。滤波器电阻器阻值经过细微调整,以解决放大器级中的该有限带宽问题。对该电路的测试表明,该电路具有精确的 1MHz、–3dB 点和最大平坦通带(高于 32kHz 交流耦合角),并且在放大器 –3dB 带宽为 30MHz 时具有 36dB 的最大阻带衰减。
图 8-9 单电源高频有源滤波器