ZHCSXC5E August 2004 – December 2024 OPA2830
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
高频视频数模转换器 (DAC) 有时会受益于低失真输出放大器,从而在实际负载中保持 SFDR 性能。图 8-14 显示了差分输出驱动实现。该图显示了连接到 OPA2830 的一个或多个虚拟接地求和点的一个或多个信号输出电流,该器件被设置为跨阻级或 I-V 转换器。如果 DAC 输出需要端接至接地以外的顺从电压以正常运行,则可以向 OPA2830 的同相输入施加适当的电压电平应。该电路的直流增益等于 RF。在高频下,DAC 输出电容(图 8-14 中的 CD)在 OPA2830 的噪声增益中产生一个零点,这可能导致闭环频率响应中出现峰值。RF 上添加了 C F,以补偿该噪声增益峰值。为了实现平坦的跨阻频率响应,每个反馈网络中的极点可设置为:

由此得出的截止频率 f–3dB 约为:

图 8-14 高速 DAC 差分跨阻放大器