ZHCSXC5E August   2004  – December 2024 OPA2830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  单电源 ADC 接口
      3. 8.1.3  直流电平转换
      4. 8.1.4  交流耦合输出视频线路驱动器
      5. 8.1.5  具有较小峰值的同相放大器
      6. 8.1.6  单电源有源滤波器
      7. 8.1.7  差分低通有源滤波器
      8. 8.1.8  高通滤波器
      9. 8.1.9  高性能 DAC 跨阻放大器
      10. 8.1.10 优化电阻器阻值的操作建议
      11. 8.1.11 带宽与增益:同相运行
      12. 8.1.12 反相放大器运行
      13. 8.1.13 输出电流和电压
      14. 8.1.14 驱动容性负载
      15. 8.1.15 失真性能
      16. 8.1.16 噪声性能
      17. 8.1.17 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 电路板布局布线准则
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DGK|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电路板布局布线准则

为了使用 OPA2830 等高频放大器实现最佳性能,需要特别注意电路板布局布线寄生效应和外部元件类型。优化性能的建议包括:

a) 尽可能减小所有信号 I/O 引脚的连接到任何交流接地端的寄生电容。输出引脚和反相输入引脚上的寄生电容可能导致不稳定;在同相输入端,电容可与源阻抗发生反应,造成意外的频带限制。为了减少不必要的电容,可以在这些引脚周围的所有接地平面和电源平面中打开信号 I/O 引脚周围的窗口。否则,接地平面和电源平面可以在电路板上的其他地方完好无损。

b) 尽可能减小电源引脚到高频 0.1μF 去耦电容器的距离 (< 0.25")。在器件引脚上,接地平面和电源平面布局不能靠近信号 I/O 引脚。避免电源布线和接地布线过于狭窄,以便尽可能减小引脚和去耦电容器之间的电感。每个电源接头始终与这些电容器之一解耦。两个电源(适用于双极性工作模式)之间的可选电源解耦电容器 (0.1μF) 可改善二次谐波失真性能。也可以在主电源引脚上使用较大的(2.2μF 至 6.8μF)去耦电容器(在较低频率下有效)。可将这些电容器放得离器件远一些,并可在 PC 板同一区域内的多个器件之间共享这些电容器。

c) 谨慎选择和放置外部元件以保持高频性能。电阻器必须是电抗非常低的类型。表面贴装式电阻器最适合,并可实现更紧密的总体布局。金属膜或碳成分的轴向引线电阻器也可以提供良好的高频性能。同样,尽可能缩短引线和 PCB 布线。切勿在高频应用中使用绕线式电阻器。由于输出引脚和反相输入引脚对寄生电容极为敏感;因此务必将反馈电阻器和串联输出电阻器(如有)尽可能靠近输出引脚放置。其他网络元件(例如同相输入终端电阻器)也可以放置在封装附近。在允许双面组件安装的情况下,将反馈电阻器直接放置在电路板另一面封装下面,即输出引脚和反相输入引脚之间。即使很小的寄生电容对外部电阻器进行分流,过高的电阻值也会产生明显的时间常数,从而降低性能。良好的轴向金属膜或表面贴装电阻器有大约 0.2pF 的电容与电阻器并联。对于大于 1.5kΩ 的电阻器阻值,该寄生电容可能在 500MHz 以下添加一个极点和/或零点,从而影响电路运行。根据负载驱动注意事项的要求,尽可能降低电阻值。“典型特性”中使用的 750Ω 反馈是设计的良好起点。

d) 与电路板上其他宽带器件的连接可以使用较短的直接布线或通过板载传输线来实现。对于短连接,应考虑将布线和下一个器件的输入视为集总容性负载。可以使用相对较宽的布线(50mil 至 100mil),最好在其周围打开接地平面和电源平面。估算总容性负载并设置 RS(根据典型特性曲线建议的 RS 与容性负载间的关系)。低寄生容性负载(小于 5pF)不需要 RS,因为 OPA2830 会在名义上得到补偿,从而使用 2pF 的寄生负载运行。随着信号增益的增加(增加空载相位裕度),允许没有 RS 的更高寄生容性负载。如果需要很长的布线,并且可以接受双端接传输线固有的 6dB 信号损耗,则可以使用微带或带状线技术来实施匹配阻抗传输线(有关微带和带状线布局技术,请参阅 ECL 设计手册)。电路板上通常不需要 50Ω 阻抗的环境;实际上,较高阻抗的环境可以改善失真,如失真与负载关系图中所示。在电路板上使用连接到 OPA2830 输出端引线的匹配串联电阻器,以及位于目标器件输入端的终端分流电阻器(这些电阻器具有根据电路板材料和引线尺寸定义的特性电路板引线阻抗)。还应注意,端接阻抗是分流电阻和目标器件输入阻抗的并联组合;可以将该总有效阻抗设置为与引线阻抗相匹配。如果不能接受双端接传输线的 6dB 衰减,则只能在源端对长引线进行串联短接。在这种情况下,应将引线视为容性负载,并按照典型特性曲线建议的 RS 与容性负载间的关系 所示设置串联电阻器阻值。这种配置不能保持信号完整性以及双短接线路。如果目标器件的输入阻抗较低,则由于连接到端接阻抗的串联输出会形成分压器,因此会出现一定程度的信号衰减。

e) 请勿通过插座连接高速器件。由插座引起的额外引线长度和引脚间电容可能会造成非常麻烦的寄生网络,从而几乎不可能实现平稳的频率响应。通过将 OPA2830 焊接到电路板上可获得最佳效果。