ZHCSH08 October 2017 MSP432E411Y
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIREF | Reference voltage | VREF = 0x0 | 0.731 | 0.786 | 0.841 | V |
| VREF = 0x1 | 0.843 | 0.898 | 0.953 | |||
| VREF = 0x2 | 0.955 | 1.010 | 1.065 | |||
| VREF = 0x3 | 1.067 | 1.122 | 1.178 | |||
| VREF = 0x4 | 1.180 | 1.235 | 1.290 | |||
| VREF = 0x5 | 1.292 | 1.347 | 1.402 | |||
| VREF = 0x6 | 1.404 | 1.459 | 1.514 | |||
| VREF = 0x7 | 1.516 | 1.571 | 1.627 | |||
| VREF = 0x8 | 1.629 | 1.684 | 1.739 | |||
| VREF = 0x9 | 1.741 | 1.796 | 1.851 | |||
| VREF = 0xA | 1.853 | 1.908 | 1.963 | |||
| VREF = 0xB | 1.965 | 2.020 | 2.076 | |||
| VREF = 0xC | 2.078 | 2.133 | 2.188 | |||
| VREF = 0xD | 2.190 | 2.245 | 2.300 | |||
| VREF = 0xE | 2.302 | 2.357 | 2.412 | |||
| VREF = 0xF | 2.414 | 2.469 | 2.525 | |||