ZHCSI67D May 2018 – December 2019 MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
PRODUCTION DATA.
MSP430FR215x 和 MSP430FR235x 微控制器 (MCU) 均属于 MSP430™MCU 超值系列超低功耗低成本器件产品系列,该产品系列适用于检测和测量 应用。MSP430FR235x MCU 集成了四个称之为智能模拟组合的可配置信号链模块,每个组合均可用作 12 位 DAC 或可配置可编程增益运算放大器,以满足系统的特定需求,同时缩减 BOM 并减小 PCB 尺寸。该器件还包含一个 12 位 SAR ADC 和两个比较器。MSP430FR215x 和 MSP430FR235x MCU 都支持 –40° 至 105°C 的扩展温度范围,因此更高温度的工业 应用 可从这些器件的 FRAM 数据记录功能受益。该扩展温度范围使开发人员可以满足烟雾探测器、传感器变送器和断路器等 应用 的要求。
MSP430FR215x 和 MSP430FR235x MCU 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 通常可以使器件在不到 10µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的情况下提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低功耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
MSP430FR215x 和 MSP430FR235x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括 MSP-EXP430FR2355LaunchPad™开发套件和 MSP-TS430PT48 48 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 台式机和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer)。E2E™ 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》。
| 器件型号 | 工作温度 | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| MSP430FR2355TPT | -40°C 至 105°C | LQFP (48) | 7mm × 7mm |
| MSP430FR2353TPT | |||
| MSP430FR2155TPT | |||
| MSP430FR2153TPT | |||
| MSP430FR2355TRHA | -40°C 至 105°C | VQFN (40) | 6mm × 6mm |
| MSP430FR2353TRHA | |||
| MSP430FR2155TRHA | |||
| MSP430FR2153TRHA | |||
| MSP430FR2355TDBT | -40°C 至 105°C | TSSOP (38) | 9.7mm × 4.4mm |
| MSP430FR2353TDBT | |||
| MSP430FR2155TDBT | |||
| MSP430FR2153TDBT | |||
| MSP430FR2355TRSM | -40°C 至 105°C | VQFN (32) | 4mm × 4mm |
| MSP430FR2353TRSM | |||
| MSP430FR2155TRSM | |||
| MSP430FR2153TRSM |
CAUTION
系统级静电放电 (ESD) 保护必须符合器件级 ESD 规范,以防发生电气过载或对数据或代码存储器造成干扰。有关更多信息,请参阅《MSP430™ 系统级 ESD 注意事项》。