ZHCSYV2A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 标准模式 | 快速模式 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 100 | 0 | 400 | kHz | |
| tHD;STA | (重复)START 条件后的保持时间 | 在这段时间后,第一个时钟脉冲被生成。 | 4 | 0.6 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 4.7 | 1.3 | µs | |||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 4 | 0.6 | µs | |||
| tSU;STA | 重复 START 条件的建立时间 | 4.7 | 0.6 | µs | |||
| tHD;DAT | 数据保持时间 | 0 | 0 | µs | |||
| tSU;DAT | 数据建立时间 | 250 | 100 | ns | |||
| tr | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 1000 | 20 | 300 | ns | ||
| tf | SDA 和 SCL 信号的下降时间 | 300 | 20 × (VDD / 5.5V) | 300 | ns | ||
| tSU;STO | STOP 条件的建立时间 | 4 | 0.6 | µs | |||
| tBUF | 停止与启动状态之间的总线空闲时间 | 4.7 | 1.3 | µs | |||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 400 | 400 | pF | |||
| tVD;DAT | 数据有效时间 | 3.45 | 0.9 | µs | |||
| tVD;ACK | 数据有效确认时间 | 3.45 | 0.9 | µs | |||
| VnL | 低电平的噪声容限 | 对于每个连接的器件,包括迟滞 | 0.1 × VDD | 0.1 × VDD | V | ||
| VnH | 高电平的噪声容限 | 对于每个连接的器件,包括迟滞 | 0.2 × VDD | 0.2 × VDD | V | ||