ZHCSYV2A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
包括 REF0 和 REF1 在内的每个输出都有一个粗略频率检测器,可以检测到输出时钟频率是高于还是等于检测阈值。检测阈值可在 1MHz 到 25MHz 的范围内编程。
输出频率检测是一种有用的监控功能。如果输出时钟出于任何原因(例如电源中断、内部电路故障或焊点故障)丢失,则输出频率检测器可以报告缺失的输出。