ZHCSYV2A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
内部 BAW 谐振器由一个或两个 FOD 向下分频。
单个 FOD 在时钟输出处可以生成的最大频率为 200MHz,因为最小通道分频器值是 2 分频。为了生成大于 200MHz 的频率输出,可以使用边缘组合器,绕过通道分频器。这要求两个 FOD 均已启用并具有相同的整数分频器和分数分子值以及相同的增益校准值。当其中一个输出超过 200MHz 时,另一个输出只能选择共享 FOD 频率除以通道分频器值之一,或者是 FOD 频率。低于 200MHz 频率时,两个 FOD 可独立配置。
FOD 可通过 I2C 编程进行配置,以适应各种输出频率,或者在没有编程的情况下采用一次性编程 (OTP) 设置。可以通过设置整数 (FODx_N_DIV) 和分数 (FODx_NUM) 分频值来配置 FOD。
其中:
其中 FODx_NUM 是 FOD 分频值的分数部分(24 位,即 0 至 16777215)。
输出频率 (FOUT) 与 FOD 频率相关,如下所示。如果边缘组合器禁用:
如果边缘组合器启用: