ZHCSYV2A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
使用边缘组合器生成大于 200MHz 的输出频率。要使用边缘组合器,请将 PATHx_EDGE_COMB_EN 设置为“1”。使用边缘组合器时,两个 FOD 必须以完全相同的频率运行(即分频值必须匹配)。如果任一 CHx_EDGE_COMB_EN 位设置为“1”,器件会通过自动将分频器值从 FOD0 加载到 FOD1 来进行处理。使用边缘组合器时,内部 SSC 不受支持,必须禁用。