ZHCSYV2A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
对于异步 OE,在 OE 置为有效和置为无效时,输出立即启用和禁用。启用和禁用输出时,出现最小延迟。但是,OE 期间可能会出现毛刺或短脉冲。
对于同步 OE,不会出现毛刺或短脉冲,但在输出启用和禁用期间有几个延迟周期。
对于高频 (> 1MHz) 运行,这种延迟可以忽略不计。然而,对于 1PPS 时钟缓冲等低频应用,这种迟通常是不可接受的。该器件的设计方式确保 1PPS 输入时可以同时实现无毛刺运行和最小上电延迟。同步 OE 禁用时,1PPS 输入的上电过程仍然不发生毛刺,但 OE 过程并非无毛刺过程。
同步运行需要一个持续工作的基准时钟源。当时钟源是 FOD 或边缘组合器时,不存在问题。但是,当时钟源是 INx 时,仅当 INx 时钟保持有效的情况下,同步运行才起作用。如果在 OE 置为有效时 INx 丢失,则无论同步设置如何,输出都会异步关断。