ZHCSYV2A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| GPI 极性 |
|
| GPI 内部上拉 |
|
| GPI 内部下拉 |
|
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| GPIO 输入类型(仅对 GPIO_0、GPIO_1 和 GPIO_2 有效) |
|
| GPIO 输出类型 |
|
| GPIO 极性 |
|
| GPIO 内部上拉 |
|
| GPIO 内部下拉 |
|
| GPO 控制 | 当 GPIO 引脚配置为 GPO 时设置输出电平
|
各部分介绍了 GPI/GPIO 极性设置对每个 GPI/GPIO 功能的影响。下表列出了未在单独部分中描述的功能。
| GPIO 功能 | 极性说明 |
|---|---|
| GPI | 极性位被忽略 |
| GPO | 极性位被忽略 |
| 7位 I2C 地址的位 1 或位 0 | 正常极性:
反转极性
|