ZHCSYV2A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 器件电源电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||
| 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDO | 输出电源电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||
| 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VIN | IN_x、GPI、OTP_SEL、SCL、SDA 引脚输入电压 | -0.3 | 3.6 | V | |
| GPIO 或 CTRL 引脚输入电压 | -0.3 | VDD + 0.3 | V | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 105 | °C | |
| TJ | 结温 | -40 | 110 | °C | |
| tramp | 电源斜坡时间。VDD = 1.8V | 0.05 | 5 | ms | |
| 电源斜坡时间。VDD = 2.5V 或 3.3V | 0.05 | 5 | ms | ||