ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PWM 限制(SW 引脚) | ||||||
tON-MIN | 最短开关导通时间 | VIN = 12V,ISW = 1A | 50 | 75 | ns | |
tOFF-MIN | 最短开关关断时间 | VIN = 5V | 50 | 100 | ns | |
tON-MAX | 最大开关导通时间 | 压降中的 HS 超时 | 5.4 | 7 | 10 | µs |
振荡器(RT 和 SYNC 引脚) | ||||||
fOSC | 内部振荡器频率 | RT = GND | 1.85 | 2.1 | 2.35 | MHz |
fOSC | 内部振荡器频率 | RT = VCC | 360 | 400 | 440 | kHz |
fADJ1 | RT = 66.5kΩ,1% | 240 | kHz | |||
fADJ2 | RT = 7.15kΩ,1% | 2200 | kHz | |||
fSYNC | 同步频率范围 | 250 | 2200 | kHz | ||
展频 | ||||||
fPSS (2) | 展频伪随机模式频率 | fOSC = 2.1MHz | 0.98 | Hz | ||
fSPREAD | 启用展频时内部振荡器的扩展 | LM636x5(HTSSOP 封装) | –3.6% | 3.6% | ||
fSPREAD | 启用展频时内部振荡器的扩展 | LM636x5(WSON 封装) | -5% | 5% |