ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电流限值和断续 | ||||||
NOC | 触发断续前的开关电流限制连续事件数 | 128 | 周期 | |||
tOC | 过流断续重试延迟时间 | 70 | 104 | 140 | ms | |
tOC_active | 启用断续电流保护之前软启动完成计时器后的时间 | 11 | 16 | 22 | ms | |
软启动 | ||||||
tSS | 内部软启动时间 | 1 | 1.6 | 2.2 | ms | |
tSS_DONE | 软启动完成计时器 | 5 | 8 | 11 | ms | |
电源正常(/RESET 引脚)和过压保护 | ||||||
tdg | RESET 边沿抗尖峰延迟 | 10 | 17 | 30 | µs | |
tRISE-DELAY | RESET 运行时间 | FB 时间在 RESET 释放前必须有效。 | 2 | 3 | 5 | ms |
振荡器(SYNC/MODE 引脚) | ||||||
tON_OFF-SYNC | 同步输入 ON 和 OFF 时间 | 100 | ns |