ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
LM636x5-Q1 具有展频时钟抖动功能。此功能使用假随机模式来抖动内部时钟频率。该图形以 0.98Hz 的速率重复,而调制深度为 ±3%。
展频的目的是通过在比具有固定频率运行的器件更宽的频率范围内分散发射来消除特定频率下的峰值发射。在包含 LM636x5-Q1 器件的大多数系统中,可以轻松过滤开关频率前几个谐波的低频传导发射。更困难的设计标准是减少 FM 频带中较高谐波的发射。这些谐波通常通过开关节点周围的电场耦合到环境中。LM636x5-Q1 器件使用 ±3% 的频率展频,该展频在 FM 频带内平滑传播能量,但足够小,能够将次谐波发射限制在其开关频率以下。