ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
LM63625 | VOUT = 5V | ƒSW = 400kHz(自动) |
LM63615 | VOUT = 5V | ƒSW = 400kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 400kHz(自动) |
LM63615 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 400kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63615 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63625 | VIN = 13.5V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100kHz (FPWM) |
LM63615 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100kHz (FPWM) |
LM63625 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100 kHz |
0A 至 2.5A,2µs | FPWM |
LM63625 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100 kHz |
0A 至 2.5A,2µs | FPWM |
LM63625 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100 kHz |
1.5A 至 2.5A,2µs | 自动 |
LM63625 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100 kHz |
1.5A 至 2.5A,2µs | 自动 |
LM63625 | ƒSW = 140kHz(自动) |
LM63615 | ƒSW = 140kHz(自动) |
LM63625 | IOUT = 0A | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63615 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63615 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63615 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63615 | VIN = 13.5V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63625 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100kHz (FPWM) |
LM63615 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100kHz (FPWM) |
LM63615 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100 kHz |
0A 至 1.5A,2µs | FPWM |
LM63615 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100 kHz |
0A 至 1.5A,2µs | FPWM |
LM63615 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100 kHz |
0.5A 至 1.5A,2µs | 自动 |
LM63615 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100 kHz |
0.5A 至 1.5A,2µs | 自动 |
LM63625 | ƒSW = 1850kHz(自动) |
LM63615 | ƒSW = 1850kHz(自动) |
LM63615 | IOUT = 0A | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63615 | VOUT = 5V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
LM63615 | VOUT = 3.3V | ƒSW = 2100kHz(自动) |
除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 13.5V,TA = 25°C。图 9-44 显示了表 9-4 中的电路及相应 BOM。
VOUT(1) | 频率 | 输出电流 | COUT | L | U1 |
---|---|---|---|---|---|
3.3V | 400kHz | 2.5A | 3 × 22µF | 6.8µH,22mΩ | LM63625D |
3.3V | 2100 kHz | 2.5A | 3 × 22µF | 2.2µH,15mΩ | LM63625D |
5V | 400kHz | 2.5A | 3 × 22µF | 6.8µH,22mΩ | LM63625D |
5V | 2100 kHz | 2.5A | 3 × 22µF | 2.2µH,15mΩ | LM63625D |
3.3V | 400kHz | 1.5A | 2 × 22µF | 10µH,40mΩ | LM63615D |
3.3V | 2100 kHz | 1.5A | 1 × 10µF | 4.7µH,30mΩ | LM63615D |
5V | 400kHz | 1.5A | 2 × 22µF | 10µH,40mΩ | LM63615D |
5V | 2100 kHz | 1.5A | 1 × 10µF | 4.7µH,30mΩ | LM63615D |