ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压(VIN 引脚) | ||||||
ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A,RFBT = 1MΩ | 23 | µA | ||
VDROP | 电压降;(VIN – VOUT) | VOUT = 5V,IOUT = 1A,fSW = 1850kHz | 0.95 | V | ||
VDROP | 电压降;(VIN – VOUT) | VOUT = 5V,IOUT = 1A,VOUT – 1% 调节,fSW = 140kHz | 150 | mV | ||
DMAX | 最大开关占空比 (2) | VIN = VOUT = 12V,IOUT = 1A | 98% | % | ||
电压基准(FB 引脚) | ||||||
VOUT (1) | VOUT = 5V | VIN = 7V 至 30V,IOUT = 1A 至满载,CCM | –1.5% | 1.5% | ||
VOUT = 5V | VIN = 7V 至 30V,IOUT = 0A 至满载,自动模式 | -1.5% | 2.5% | |||
VOUT (1) | VOUT = 3.3V | VIN = 3.8V 至 30V,IOUT = 1A 至满载,CCM | –1.5% | 1.5% | ||
VOUT = 3.3V | VIN = 3.8V 至 30V,IOUT = 0A 至满载,自动模式 | -1.5% | 2.5% | |||
tSYNC-L | 从保持低电平到进入 PFM 的同步时钟延迟 | 100 | ns | |||
tSYNC-H | 从保持高电平到默认频率的同步时钟延迟 | 100 | ns | |||
热关断 | ||||||
TSD | 热关断温度 | 关断温度 | 155 | 163 | 175 | °C |
TSDR | 热关断温度 | 恢复温度 | 150 | °C |