ZHCSKE1I February 2019 – May 2025 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
| 订单号(1) | 封装 | 额定电流 | fSW | VOUT | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|---|---|
| LM63615DQPWPRQ1 | PWP0016D (HTSSOP) | 1.5A | 可通过 RT 电阻器进行调节 RT = GND;fSW = 2.1MHz RT = VCC;fSW = 400kHz |
VSEL = VCC、VOUT = 5V、 VSEL = GND、VOUT = 3.3V VSEL = RSEL_ADJ、VOUT = 可通过外部 FB 电阻器进行调节 |
5.00mm × 4.00mm |
| LM63625DQPWPRQ1 | 2.5A | ||||
| LM63615DQDRRRQ1 | DRR0012 (WSON) | 1.5A | 3.00mm × 3.00mm | ||
| LM63625DQDRRRQ1 | 2.5A | ||||
| LM63615CAQDRRRQ1 | 1.5A | 固定 2.1MHz | 可通过外部 反馈电阻调节 VOUT |
||
| LM63625CAQDRRRQ1 | 2.5A |