ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
LM636x5-Q1 可通过 SYNC/MODE 输入实现工作模式的选择。表 8-1 显示了选择编程。器件加电后,可随时动态 更改模式。不建议将该输入悬空,但是如果保持悬空,内部 100kΩ 会将输入拉至接地。此内部电阻器的阻值和此输入的逻辑阈值可以从Topic Link Label7.4 中找到。有关运行模式的详细信息,请参阅Topic Link Label8.4。
SYNC/MODE 输入 | 模式 |
---|---|
VCC | FPWM |
AGND | 自动 |
同步时钟 | FPWM;与外部时钟同步 |
悬空(不推荐) | 自动 |