ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TSSOP LM636x5D |
WSON LM636x5D | WSON LM636x5C | 名称 | 类型 | |
1、2 | 1 | 1 | SW | P | 稳压器开关节点。连接到功率电感。 |
3 | 2 | 2 | CBOOT | P | 内部高侧驱动器的自举电源电压。在该引脚与 SW 引脚之间连接一个 220nF 优质电容器。 |
4 | 3 | 4 | VCC | A | 内部 5V LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至外部负载。可用作稳压器功能的逻辑电源。在该引脚和 PGND 之间连接一个 1µF 优质电容器。 |
5 | 4 | - | RT | A | 频率编程输入。连接至 VCC 以实现 400kHz,或连接至 AGND 以实现 2.1MHz,或连接至 RT 时序电阻器。详细信息,请参阅Topic Link Label8.3.3。不能悬空。 |
6 | 5 | - | VSEL | A | 输出电压选择输入。连接到 VCC 以实现 5V 输出,或连接到 AGND 以实现 3.3V 输出;连接到 10kΩ 以实现可调输出。详细信息,请参阅Topic Link Label8.3.2。不能悬空。 |
7 | 6 | 5 | SYNC/MODE | A | 模式选择和同步输入。在 FPWM 模式下连接到 VCC,在自动模式下连接到 AGND,或为此输入提供外部同步时钟。 |
8 | 7 | 6 | RESET | A | 开漏电源正常标志输出。通过限流电阻器连接到合适的电压电源。高电平 = 电源正常,低电平 = 电源不良。当 EN = 低电平时,标志拉至低电平。可在不使用时保持开路。 |
9 | 8 | 7 | FB | A | 到稳压器的反馈输入。连接到输出电容器以实现 5V 或 3.3V 固定电压,或连接到反馈分压器的抽头点以实现可调电压。不要悬空,也不要接地。 |
10 | 9 | 9 | AGND | G | 稳压器和系统的模拟地。内部基准和逻辑的接地基准。所有电气参数都是相对于这个引脚测量的。连接到 PCB 上的系统地。 |
11 | 10 | 10 | EN | A | 使能输入到稳压器。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可直接连接至 VIN。不能悬空。 |
12、13 | 12 | 12 | VIN | P | 到稳压器的输入电源。将优质旁路电容器直接连接到此引脚和 PGND。 |
14 | 11 | 3、8、11 | NC | — | 没有与器件的内部电路连接 |
15、16 | 13 | 13 | PGND | G | 电源接地端子。连接到系统地和 AGND。用短而宽的布线连接到旁路电容器。 |
17 | 13 | 13 | DAP | G | 电气接地和散热器连接。直接焊接到系统接地层。 |
A = 模拟,P = 电源,G = 地 |