ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
LM636x5-Q1 在内部 LDO 输出端(在 VCC 引脚上)整合了欠压锁定功能。当 VIN 达到大约 VPOR-R 时,器件准备接收 EN 信号并启动。当 VIN 降至低于 VPOR-F 时,无论 EN 状态如何,器件都会关断。由于 LDO 在这些转换期间处于压降状态,因此上述值大致代表了转换期间的 VCC 电压电平。也可以实现扩展输入电压 UVLO,如Topic Link Label9.2.2.8 所示。
提供了热关断功能,以保护稳压器免受过高结温的影响。当结温达到大约 163°C 时,该器件会关断;当温度下降到大约 150°C 时,该器件会重新启动
LM636x5-Q1 具有从 SW 引脚连接到地的输出电压放电 FET。当 EN 输入低于 VEN-L 或输出电压超过 VRESET-HIGH 时,该 FET 被激活。这样,输出电容器通过功率电感器放电。当输出电压高于大约 5V 时,放电电流在 IPOR 大约 1.4mA 时大致恒定。低于该电压时,FET 特性在 2.5kΩ 的值时看起来近似电阻。