ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
VCC 引脚是内部 LDO 的输出,用于为稳压器的控制电路供电。输出需要在 VCC 和 PGND 之间连接一个 1µF、16V 陶瓷电容器,用于确保正常运行。通常,此输出不得加载任何外部电路。但是,该输出可用于为 RESET 功能提供上拉电阻,并用作器件各种控制输入的逻辑电源。对于 RESET 标志上拉电阻器,100kΩ 电阻值是不错的选择。VCC 上的标称输出电压为 5V。