ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 瞬态 VIN 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 42 | V |
| 电压 | 持续 VIN 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 36 | V |
| 电压 | SW 至 AGND、PGND(3) | -0.3 | VIN + 0.3 | V |
| 电压 | RBOOT、CBOOT 至 SW | -0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | 瞬态 EN 或 SYNC/MODE 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 42 | V |
| 电压 | 瞬态 EN 或 SYNC/MODE 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 36 | V |
| 电压 | BIAS 至 AGND、PGND | -0.3 | 16 | V |
| 电压 | FB 至 AGND、PGND:固定版本 | -0.3 | 16 | V |
| 电压 | FB 至 AGND、PGND:可调版本 | -0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | RESET 至 AGND、PGND | 0 | 20 | V |
| 电流 | RESET 灌电流(5) | 0 | 10 | mA |
| 电压 | RT 至 AGND、PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | VCC 至 AGND、PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 电压 | PGND 至 AGND(4) | -1 | 2 | V |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |