ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
与自动模式运行类似,会在轻负载运行期间使用 SYNC/MODE 引脚选择 FPWM 模式运行。
在 FPWM 模式下,频率在轻负载时保持不变。为了保持频率,允许有限的反向电流流过电感器。反向电流受反向电流限制电路限制。有关反向电流限制值,请参阅电气特性。

在 FPWM 模式下,如果输出电压足够高,即使在轻负载时也能实现最短导通时间,则频率降低仍然可用。这样可以在涉及上拉输出的故障期间实现良好的行为。