ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
在某些情况下,用户需要的输入欠压锁定 (UVLO) 电平可能与器件内部提供的该电平不同。这可以使用图 7-2 中所示的电路来实现。器件导通时的输入电压被指定为 VON,而关断电压为 VOFF。首先,在 10kΩ 至 100kΩ 的范围内选择 RENB 值,然后使用 方程式 2 计算 RENT 和 VOFF。