LM6x4xx-Q1 在以下情况下处于工作模式:
- EN 引脚电压高于 VEN。
- VIN 高于 VEN。
- VIN 足够高,能够满足 VIN 最小工作输入电压要求。
- 不存在其他故障条件。
有关保护功能,请参阅
节 7.3。使之工作的最简单方法是将 EN 连接至 VIN,这样可以在施加的输入电压超过最小 V
IN_OPERATE 时实现自启动。
在工作模式下,根据负载电流、输入电压和输出电压,LM6x4xx-Q1 处于以下六种子模式之一:
- 连续导通模式 (CCM),此时具有固定开关频率并在峰值电流模式下运行
- 不连续导通模式 (DCM),此时处于自动模式,负载电流低于电感器电流纹波的一半。如果电流继续下降,器件将进入脉冲频率调制 (PFM) 模式,从而降低开关频率以保持稳压状态,同时降低开关损耗以在轻负载条件下实现更高的效率。
- 最短导通时间运行,此时 TON_MIN 不支持器件在所请求的低占空比下全频运行所需的导通时间
- 强制脉宽调制 (FPWM),该模式与具有固定开关频率的 CCM 类似,但将固定工作频率范围从全频率扩展至空载
- 压降模式,此时开关频率降低,以更大程度地减小压降
- 从压降中恢复,该模式与其他工作模式类似,只是输出电压设定点逐渐上升,直到达到编程的设定点。