ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 提供了详细设计过程示例的参数:
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压 | 13.5V(6 V 至 36V) |
| 输出电压 | 5V |
| 最大输出电流 | 10A 持续电流 |
| 开关频率 | 400kHz |
| fSW (kHz) | VOUT (V) | IOUT (A) | L1 (µH) | COUT(额定值) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CIN + CHF (µF) | CBOOT (µF) | RBOOT (Ω) | CVCC (µF) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5 | 10 |
2.7 |
5 × 22µF 陶瓷电容器或 2 x 22µF + 15mΩ 150µF | 100 | 24.9 | 2 × 10 + 2 × 0.47 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 4.99 |
| 400 | 5 固定最小 BOM | 10 | 2.7 | 2 × 47µF 陶瓷电容器 | 短路 | 开路 | 1 × 10 + 2 × 0.47 | 0.1 | 短路 | 1 | 开路 | 开路 |
| 400 | 3.3 | 10 | 2.2 | 3 × 47µF 陶瓷电容器或 3 x 22µF + 15mΩ 150µF | 100 | 43.2 | 2 × 10 + 2 × 0.47 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 4.99 |
| 400 | 3.3 固定最小 BOM | 10 | 2.2 | 3 × 47µF 陶瓷电容器 | 短路 | 开路 | 1 × 10 + 2 × 0.47 | 0.1 | 短路 | 1 | 开路 | 开路 |
| 2200 | 5 | 6 | 0.75 | 3 × 22µF 陶瓷电容器或 1 x 22µF + 15mΩ 150µF | 100 | 24.9 | 2 × 10 + 2 × 0.47 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 4.99 |
| 2200 | 5 固定最小 BOM | 6 | 0.75 | 2 × 33µF 陶瓷电容器 | 短路 | 开路 | 1 × 10 + 2 × 0.47 | 0.1 | 短路 | 1 | 开路 | 开路 |
| 2200 | 3.3 | 6 | 0.62 | 3 × 33µF 陶瓷电容器或 1 x 33µF + 15mΩ 150µF | 100 | 43.2 | 2 × 10 + 2 × 0.47 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 4.99 |
| 2200 | 3.3 固定最小 BOM | 6 | 0.62 | 2 × 47µF 陶瓷电容器 | 短路 | 开路 | 1 × 10 + 2 × 0.47 | 0.1 | 短路 | 1 | 开路 | 开路 |