ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
LM6x4xx-Q1 需要在 CBOOT 引脚与 SW 引脚之间连接自举电容器。此电容器存储电能,用于为功率 MOSFET 的栅极驱动器供电。需要一个 100nF 的优质陶瓷电容器,额定电压至少为 10V。该封装在 VIN2 和 RBOOT 引脚之间提供空间,无需长布线或多层布线即可将 SW 路由到 BOOT 电容器。