ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
向 EN 引脚施加小于 0.4V 的电压,可将器件置于关断模式。在关断模式下,静态电流降至 0.66µA(典型值)。高于该电压但低于 LM6x4xx-Q1 EN 阈值下限时,VCC 处于活动状态,但 SW 节点保持非活动状态。在 EN 高于 VEN 后,只要输入电压高于最小工作电压,芯片就能正常工作。
EN 端子不能悬空。启用运行的最简单方法是将 EN 引脚连接至 VIN。当 VIN 将内部 VCC 驱动至高于 UVLO 电平时,此操作允许器件自启动。但是,许多应用受益于采用使能分压器串,而使能分压器串可建立精密输入欠压锁定 (UVLO)。精密 UVLO 可用于实现以下功能:
图 7-2 使用 EN 引脚时的 VIN UVLO可以使用以下公式计算电阻值:
其中