ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
输出电容器容值和 ESR 决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。输出电容器通常受到负载瞬态要求的限制,而不是受到输出电压纹波的限制。表 8-3 可用于为一些常见应用查找 COUT 和 CFF 电容器容值。请注意,4.99kΩ RFF 必须与 CFF 串联使用。在此示例中,需要较佳的瞬态性能,将 4 个 47µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器作为输出电容器,将 15pF 陶瓷电容器作为 CFF。
| 频率 | IOUT | 瞬态性能 | 3.3V 输出 | 5V 输出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUT | CFF | COUT | CFF | |||
| 400kHz | 10A | 最小值 | 6 × 22µF 陶瓷电容器 | 15pF | 5 × 22µF 陶瓷电容器 | 15pF |
| 400kHz | 10A | 更好的瞬态 | 6 × 22µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器 | 15pF | 5 × 22µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器 | 15pF |
| 2.2MHz | 6A | 最小值 | 5 × 22µF 陶瓷电容器 | 15pF | 3 × 22µF 陶瓷电容器 | 15pF |
| 2.2MHz | 6A | 更好的瞬态 | 5 × 22µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器 | 15pF | 3 × 22µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器 | 15pF |