ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
VCC 引脚是内部 LDO 的输出,用作稳压器的内部控制电路的电源。该输出需要在 VCC 和 AGND 之间连接一个 1µF、16V、X7R 或类似规格、0603 或类似规格的陶瓷电容器,用于确保正常运行。通常,避免使用任何外部电路加载该输出。但是,该输出可用于为 RESET(电源正常)功能提供上拉电阻(请参阅节 7.3.6)。在这种情况下,阻值为 100kΩ 的上拉电阻器是一个不错的选择。VCC 上的标称输出电压为 3.3V。请勿将该输出短接到地或任何其他外部电压。