ZHCSLY1E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
在使用 LM6x4xx-Q1 进行设计时,由于压降恢复和软启动而导致的输出电压上升放缓必须被视为单独的现象。软启动由以下任一条件触发:
触发软启动后,IC 将执行以下操作:
所有这些操作共同实现浪涌电流受限的启动。这些操作还允许使用输出电容器和负载条件,从而使电流在启动期间接近电流限值而不会触发断续。此外,如果输出电压已经存在,则不会下拉输出。请参阅图 7-13。

无论出于何种原因,只要输出电压下降超过几个百分点,输出电压就会缓慢上升。这种情况称为从压降中恢复,与软启动的区别主要体现在三个方面:
尽管名称如此,但只要输出电压低于设定点几个百分点且持续时间足够长,从压降中恢复就会生效,以便: