ZHCSNB5B June 2021 – February 2025 LM25148-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-36 显示了具有分立式功率 MOSFET(Q1 和 Q2)的同步降压稳压器的单面布局,采用 SON 5mm × 6mm 外壳尺寸。功率级被 GND 焊盘几何形状包围以在需要时连接 EMI 屏蔽。该设计采用 PCB 的第 2 层作为顶层正下方的电源环路返回路径,以构成约 2mm² 的小面积开关电源环路。这个环路面积也就是说寄生电感必须尽可能小,从而尽可能地减少 EMI 以及开关节点电压过冲和振铃。
如高频电源环路电流从 MOSFET Q1 和 Q2,再经过第 2 层上的电源接地平面,然后通过 0603 陶瓷电容器 C15 至 C18 流回至 VIN。垂直环路配置中沿相反流动的电流提供了场自相抵消效果,从而减少了寄生电感。图 9-38 中的侧视图展示了在多层 PCB 结构中构成自相抵消的薄型环路这一概念。图 9-37 中所示的第 2 层(GND 平面层)在 MOSFET 正下方提供了一个连接到 Q2 源极端子的紧密耦合电流返回路径。
靠近 Q1 的漏极并联四个具有 0402 或 0603 小型外壳尺寸的 10nF 输入电容器。小尺寸电容器的低等效串联电感 (ESL) 和高自谐振频率 (SRF) 可以带来出色的高频性能。这些电容器的负端子通过多个直径为 12mil (0.3mm) 的过孔连接到第 2 层(GND 平面),从而最大限度地减少寄生环路电感。
用于提高抗噪性和降低 EMI 的附加准则如下:
图 9-38 具有低 L1-L2 层内间距的 PCB 堆叠原理图 (1)