ZHCSNB5B June 2021 – February 2025 LM25148-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-4 展示了使用分流电阻器进行的电感器电流检测。此配置会持续监测电感器电流,以在整个工作温度范围内提供准确的过流保护。为了获得出色的电流检测精度和过流保护,请在电感器和输出端之间放置一个低电感 ±1% 容差分流电阻器并通过开尔文连接方式连接到 LM25148-Q1 电流检测放大器。
如果从 ISNS+ 到 VOUT 感测到的峰值电压信号超过 60mV 的电流限制阈值,电流限制比较器会立即终止 HO 输出来提供逐周期电流限制。可使用方程式 10 来计算分流电阻。

其中
图 8-4 分流电流检测实现在过流条件下,软启动电压会被限制在比 FB 高 150mV。必须发生 16 个过流事件,SS 钳位才会启用。该要求确保 SS 可以在短暂过流事件期间被拉低,从而防止恢复期间出现输出电压过冲。