ZHCSNB5B June 2021 – February 2025 LM25148-Q1
PRODUCTION DATA
LM25148-Q1 可以配置为主要控制器(交错模式)或辅助控制器,以使用电阻器 RCNFG 来并联高电流应用的输出。该电阻器还可以配置是启用还是禁用展频。请参阅 表 8-2。一旦 VCC 电压高于 3.3V(典型值),就会监测并锁存 CNFG 引脚电压。要更改配置模式,LM25148-Q1 必须断电,并且 VCC 必须降至3.3V 以下。图 8-6 展示了配置时序图。
当 LM25148-Q1 配置为启用了展频的主要控制器(RCNFG 为 41.2kΩ 或 71.5kΩ)时,LM25148-Q1 无法与外部时钟同步。
| RCNFG | 主要/辅助 | 展频 | 双相 |
|---|---|---|---|
| 29.9kΩ | 初级 | 关闭 | 禁用 |
| 41.2kΩ | 初级 | 打开 | 禁用 |
| 54.9kΩ | 初级 | 关闭 | 启用 |
| 71.5kΩ | 初级 | 打开 | 启用 |
| 90.9kΩ | 次级 | 不适用 | 启用 |