ZHCSNB5B June 2021 – February 2025 LM25148-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-4 展示了一个单输出同步降压稳压器的原理图,其中输出电压为 5V 且额定负载电流为 10A。在本例中,根据 5.5V 至 36V 范围内的 12V 标称输入电压,半负载和满负载时的目标效率分别为 97% 和 95%。开关频率由电阻器 RRT 设定为 440kHz。将 5V 输出连接到 VCCX 来降低 IC 偏置功耗并提高效率。将输出电压设为 3.3V 也是可行的,只需将 FB 连接到 VDDA(本例中是将 VCCX 连接到 GND)即可。