ZHCSNB5B June 2021 – February 2025 LM25148-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-18 展示了一个双相同步降压稳压器的原理图,其中输出电压为 3.3V 且额定负载电流为 20A。在本例中,根据 4V 至 36V 范围内的 12V 标称输入电压,半负载和满负载时的目标效率分别为 95% 和 92%。开关频率由电阻器 RRT1 和 RRT2 设定为 400kHz。
当存在正确添加的相移时钟信号时,具有三相或以上的设计是可行的。例如,一个四相设计需要四个 LM25148-Q1 控制器以及 0°、90°、180° 和 270° 外部 SYNC 信号来实现 360° 除以相位总数的出色分相。