ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围 | VIN 至 PGND | –0.3 | 42 | V | |
| SW1、SW2 至 PGND | –0.3 | 42 | ||||
| HB1 至 SW1、HB2 至 SW2 | –0.3 | 5 | 5.25 | |||
| HO1 至 SW1、HOL1 至 SW1、HO2 至 SW2、HOL2 至 SW2 | –0.3 | VHB + 0.3 | ||||
| LO1、LOL1、LO2、LOL2 至 PGND | –0.3 | 5 | 5.25 | |||
| FB1、FB2、SS1、SS2、COMP1、COMP2、RES、DEMB、RT、MODE、DITH 至 AGND | –0.3 | 5.25 | ||||
| EN1、EN2 至 PGND | –0.3 | 42 | ||||
| VCC、VDDA 至 PGND | –0.3 | 5 | 5.25 | |||
| VOUT1、VOUT2、CS1、CS2 至 PGND | –0.3 | 37 | ||||
| PGND 至 AGND | –0.3 | 0.3 | ||||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||