可按照下文概述的过程来为稳定的控制环路选择补偿元件。
- 假定有效输出电容为 130µF,根据指定的 60kHz 开环增益交叉频率 fC,可使用Equation43 来计算 RCOMP1。这里选择 20kΩ 的 RCOMP1。
Equation43. 
- 计算出 CCOMP1,以便在 (1) 交叉频率的十分之一或 (2) 负载极点条件下(取较大者)产生一个零点。这里选择 1nF 的 CCOMP1 电容器。
Equation44. 
- 计算出 CHF1,以便在 ESR 零点处形成一个极点并衰减 COMP 处的高频噪声。这里选择 15pF 的 CHF1 电容器。
Equation45. 
注: 设置具有高 RCOMP 和低 CCOMP 值的快速环路,以便改善从压降操作恢复时的响应。